HC-M-USB-AD-PC-M
-
コンタクトインサートモジュール
1353664
コンタクトインサートモジュール、パッチケーブル用アダプタ、適合するパッチケーブルはアクセサリリストでご確認いただけます
製品の詳細
| 概要 | アクセサリ一覧のパッチケーブルを使用してください。成形品のクランプ範囲7.5 mm~8.5 mm |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | モジュールは、寸法が大きいハウジングにのみ取付け可能です。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-USB |
| アプリケーション | データ |
| 極数 | 9 |
| 接続プロファイル | USB-A |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| ストレインリリーフクリップの締付け範囲 | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| 幅 | 33.7 mm |
| 高さ | 38.4 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| ストレインリリーフクリップの締付け範囲 | 7.50 mm ... 8.50 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 72 mm |
| 定格電圧(III/3) | 20 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 定格電流 | 5 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | USB 3.2 Gen 1 |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C () |
| アイテム番号 | 1353664 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4063151952501 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 13 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.126 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-CBU-MOD - キーイングエレメント 1636130
-
HC-CST-MOD - キーイングエレメント 1636127
-
NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USBケーブル 1333131
-
NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USBケーブル 1333136
-
NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USBケーブル 1333137
-
NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USBケーブル 1333138
-
NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USBケーブル 1333139
-
NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USBケーブル 1333140
-
NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM - USBケーブル 1333145
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM - USBケーブル 1333150
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UAM - USBケーブル 1333151
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UAM - USBケーブル 1333153
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UAM - USBケーブル 1333155
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM - USBケーブル 1333156
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM - USBケーブル 1333157
-
NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UCM - USBケーブル 1333160
-
NBC-USB3.0-UAM/1,0-PVC/UCM - USBケーブル 1333165
-
NBC-USB3.0-UAM/1,5-PVC/UCM - USBケーブル 1333166
-
NBC-USB3.0-UAM/1,8-PVC/UCM - USBケーブル 1333185
-
NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM - USBケーブル 1333187
-
NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UCM - USBケーブル 1333190
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095
-
HC-M-USB-GC-F - コンタクトインサートモジュール 1353677