HC-M-03-PN-M-F
-
コンタクトインサートモジュール
1417433
コンタクトインサートモジュール、極数: 3、 メス、 ピン、 アプリケーション: 空圧機器、 ホース内径1.6 / 3 / 4 mm用
製品の詳細
| 概要 | B24タイプのHEAVYCON ADVANCEハウジングB6からB24タイプ、およびHEAVYCONハウジングB6からB48タイプ用 HEAVYCON HC-M-B...-MF... 必要なモジュールキャリアフレーム、HC-M-PN... 空圧式ピンおよびソケットは別注。 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 配列のずれによるチップの衝突を防ぐために、ガイドピン(HC-CST)とソケット(HC-CBU)の使用が推奨されています。 |
| 製品の種類 | 空気圧インサート、モジュール式 |
| シリーズ | HC-M-03-PN |
| アプリケーション | 空圧機器 |
| 極数 | 3 |
| 接続プロファイル | 3 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 3 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| 組込みバルブ | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.1 mm |
| 高さ | 27.2 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| 機械特性 | |
| 圧力ホース接続の内径 | 1.6 mm |
| 3 mm | |
| 4 mm | |
| コンタクト径 | 5.2 mm |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| - モジュールと一緒に空気圧コンタクトをはめ込みます。コンタクトを前面からモジュールに挿入します。 - コンタクトにアッセンブリしたモジュールをモジュールキャリアフレーム内に設置します。 - 空気圧チューブは、モジュール背面から空気圧コンタクトに押し上げます。 中型のモジュールスロットとストレートケーブル挿入口のスリーブ/カプリングハウジングをお勧めします。 |
| アイテム番号 | 1417433 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112947 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.62 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440220 |
| ECLASS-15.0 | 27440220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.029 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-CBU-MOD - キーイングエレメント 1636130
-
HC-CST-MOD - キーイングエレメント 1636127
-
HC-M-PN3-1,60-ST - 空気圧コンタクト 1663488
-
HC-M-PN3-3,00-ST - 空気圧コンタクト 1663491
-
HC-M-PN3-4,00-ST - 空気圧コンタクト 1663501
-
HC-M-PN3-1,60-BU - 空気圧コンタクト 1663514
-
HC-M-PN3-3,00-BU - 空気圧コンタクト 1663527
-
HC-M-PN3-4,00-BU - 空気圧コンタクト 1663530
-
HC-M-PN3-1,60-BU-V - 空気圧コンタクト 1663543
-
HC-M-PN3-3,00-BU-V - 空気圧コンタクト 1663556
-
HC-M-PN3-4,00-BU-V - 空気圧コンタクト 1663569
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095