ヘビーデューティコネクタ
HC-M-PN3-3,00-BU-V - 空気圧コンタクト
HC-M-PN3-3,00-BU-V
-
空気圧コンタクト
1663556
空圧式ソケット、バルブ付き、HC-M-PN3モジュール用、ホース内径3.0 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
空気圧コンタクト
シリーズ
HC-M-03-PN
組込みバルブ
あり
接続データ
接続技術
コンタクトタイプ
メス
接続方法
チューブ接続
寸法
外形寸法
幅 [w]
8.2 mm
高さ [h]
8.2 mm
奥行き
25.5 mm
直径 (ホース内径)
3 mm
直径 (コンタクト径)
5.2 mm
材料仕様
部材 バルブ
ポリプロピレン
部材 ハトメ
Buna-N
部材 問い合わせ
デルリン(アセタール樹脂)
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
特性
動作圧
8.00 バール
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1663556
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACZ
GTIN
4017918123369
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.92 g
関税率
39174000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 10.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
3.138 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
HC-M-PN3-ERSORI
-
シーリングリング
1408203
HC-M-03-PN-M-F
-
コンタクトインサートモジュール
1417433
HC-M-PN3-3,00-ST
-
空気圧コンタクト
1663491
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ