HC-DCC4-I-CT-HW-M
-
コンタクトインサート
1550585
コンタクトインサート、極数: 4+PE、 サイズ: DCC06、 ピン、 圧着端子接続式、 690 V、100 A、 6 mm2 ... 25 mm2、 アプリケーション: データセンターにおける電源、 工具不要のClick-in取付け
製品の詳細
互換性のある製品
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)