CK6,0-ED-10,00M DCC AG
-
圧着コンタクト
1556208
圧着コンタクト、 シリーズ: HC-DCC、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 6 mm、 定格電流: 100 A、 電線断面積: 10 mm2 ... 10 mm2、 AWG 8...8 、 コンタクト材質: 銅合金
圧着コンタクト、 シリーズ: HC-DCC、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 6 mm、 定格電流: 100 A、 電線断面積: 10 mm2 ... 10 mm2、 AWG 8...8 、 コンタクト材質: 銅合金