プラグイン式定電圧/電流源で高精度の定電圧と定電流を生成。入力電圧はDC 9.6~30 Vで、オプションでモジュール端子台を接続したりDINレールコネクタからグループ給電することもできます。次の電圧と電流を出力側に設定できます:1.25 V、2.5 V、3.75 V、5 V、6.25 V、7.5 V、8.75 V、10 V DC、2.5 mA、5 mA、7.5 mA、10 mA、12.5 mA、15 mA、17.5 mA、20 mA。DIPスイッチからデバイスの設定ができます。デバイスは障害モニタリングとNFC通信をサポートします。
MINI MCR-2-CVCS
-
定圧電源
2902064
定電圧/電流源、プラグイン式、入力電圧:DC 9.6~ 30 V。 出力電圧:DC 1.25~ 10 Vまたは出力電流:2.5~ 20 mAを設定可能。 DIPスイッチで設定可能。ねじ式。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | 定圧電源 |
| 製品シリーズ | MINI Analog Pro |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 機能 | |
| 設定 | DIPスイッチ |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 最大温度係数 | < 0.01 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.1 % (終端値) |
| 電気的絶縁 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 IEC/EN 61010-1 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 61010-1 |
| 定格絶縁電圧 | 300 Vrms |
| 試験電圧 | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 絶縁 | 強化絶縁 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 9.6 V DC ... 30 V DC (DINレールコネクタ(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN、製品番号2869728)は電源のブリッジに使用できます。このコネクタは35 mmのDINレールにスナップ取付けできます(EN 60715に準拠)。) |
| 通常電流消費 | < 42 mA (24 V DC) |
| < 85 mA (12 V DC) | |
| 電力消費 | < 1.1 W (9.6 V DC) |
| 信号: 電圧 | |
| 電圧入力信号 | 9.6 V DC ... 30 V DC |
| 信号: 電圧/電流 | |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 最大電圧出力信号 | 10 V DC |
| 8.75 V DC | |
| 7.5 V DC | |
| 6.25 V DC | |
| 5 V DC | |
| 3.75 V DC | |
| 2.5 V DC | |
| 1.25 V DC | |
| 最大電流出力信号 | 20 mA |
| 17.5 mA | |
| 15 mA | |
| 12.5 mA | |
| 10 mA | |
| 7.5 mA | |
| 5 mA | |
| 2.5 mA | |
| 短絡電流 | > 32 mA |
| 断線時出力電圧 | 13.5 V |
| 出力定格電流 | ≤ 30 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| リップル | < 20 mVPP (600 Ω時) |
| リプル電流 | 40 µAPP |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし) | |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 (フレキシブル) |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 幅 | 6.2 mm |
| 高さ | 109.81 mm |
| 奥行き | 119.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (ULによる評価なし) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | BVS 20 ATEX E 014X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx BVS 20.0010X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| 船級認証 | |
| 認定 | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| 造船データ | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振動 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 電磁適合性 | EMC指令に準拠 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 干渉を受けることは最小限でしょう。 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-4 |
| 電気的絶縁 | 2方向絶縁 |
| GB Standard | |
| 標準/規則 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 電源電圧のブリッジにはDINレールバスコネクタが使用できます。これは35 mmのEN 60715 DINレールにスナップ取付けできます。 |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2902064 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1129 |
| GTIN | 4046356652124 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 69.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 107.1 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 370ac747-b3af-4e48-8401-a3122c802c6f |
互換性のある製品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2869728
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - ソフトウェア 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - ソフトウェア 1371666
-
FASTCON PRO-SET - コネクタセット 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - コネクタセット 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 終端クランプ用マーキング 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 終端クランプ用マーキング 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0828099
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - プラスチックラベル 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - プラスチックラベル 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - プラスチックラベル 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - プラスチックラベル 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - プラスチックラベル 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 終端クランプ用マーキング 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 終端クランプ用マーキング 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - 設定ポイントアジャスタ 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - 設定ポイントアジャスタ 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - 電力用端子台 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 電力用端子台 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 監視モジュール 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 監視モジュール 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053