SACC-MSB-5PL SH SCO
-
コネクタ
1201657
コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: B、プッシュイン式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 貿易上の制限 | |
| CE注記 | EUおよび欧州経済領域外への輸出専用品。 |
| 組立てに関する注意事項 | 電線はフェルールでもフェルールなしでも接続可能 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | B |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 長さ | 60 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 4 mm ... 8 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 19 mm |
| 部材 | TPE-U (クランプケージ、重さ:1.1 g) |
| PA 6 (操作レバー) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA 6.6 |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² (フェルールなし) |
| 0.08 mm² ... 0.5 mm² (フェルールあり) | |
| 0.14 mm² ... 0.75 mm² (単線) | |
| 電線断面積AWG | 26 ... 18 (フェルールなし) |
| 28 ... 20 (フェルールあり) | |
| 芯線むき長 | 7 mm |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12ローレット) |
| 0.8 Nm (コネクタ、カプリングスリーブ付き) | |
| 3 Nm (圧力ナット、カプリングスリーブ付き) | |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 8 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A (0.14 mm²の電線使用時2 A) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | プラグ |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | B |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| 規格/規則 | PA 6.6: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24、R25、R26 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| PA 6: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| 標準割当て | 衝撃、振動 |
| 標準/仕様 | EN 50155:2001 |
| アイテム番号 | 1201657 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 36.9 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - ケーブルリング 1501728
-
ALU-SB - シールドフォイル 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - 棒端子 3203024
-
A 0,25- 7 - 棒端子 3202478
-
A 0,34- 7 - 棒端子 3009202
-
A 0,5 - 6 - 棒端子 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - 棒端子 3200687
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD 08 SAC - トルクドライバ 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M 3NM - トルクドライバ 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
WIREFOX 2,5 - 剥き線工具 1212368
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
特長
Push-inテクノロジによる簡単で工具不要の接続
レバーで撚線を便利に接続
すばやく確実な電気ケーブルの接続
柔軟な信号用および通信用ケーブル配線
Push-in式接続ですばやく簡単に取付け