SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH ADH
-
コネクタ
1411893
コネクタ、5極、シールド対応、アングル型、M12プラグ、Aコーディング、ピンねじでねじ接続、ローレットの材質:真鍮、ニッケルめっき、Pg9ケーブルグランド、ケーブル外径6~8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド