EAC
認証ID: B.00286/19UL Listed
認証ID: E468743-20150929| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 16 A | ||
| 信号 | 50 V | 4 A | ||
| データ | 30 V | 1 A | ||
cUL Listed
認証ID: E468743-20150929| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 16 A | ||
| 信号 | 50 V | 4 A | ||
| データ | 30 V | 1 A | ||
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KSH、 M23-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 4+4+4+PE、ロックタイプ: SPEEDCON、ケーブル長: 10 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2026年第2四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 16 A | ||
| 信号 | 50 V | 4 A | ||
| データ | 30 V | 1 A | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 電源 | 600 V | 16 A | ||
| 信号 | 50 V | 4 A | ||
| データ | 30 V | 1 A | ||