ケーブルマーキング

電線とケーブルのマーキング

制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。

Go to Product Detail Page for item 0800474
US-WML 36 (25X25) - ケーブルマーキングラベル
US-WML 36 (25X25) - ケーブルマーキングラベル
0800474

ケーブルマーキングラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 ケーブル径範囲: 8 ... 36 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 36 mm、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 25 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

Go to Product Detail Page for item 0830786
UCT-WMCO 4,7 (12X4) - ワイヤマーキング
UCT-WMCO 4,7 (12X4) - ワイヤマーキング
0830786

ワイヤマーキング、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 4.1 ... 4.7 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

Go to Product Detail Page for item 0820756
UC-WMC 3,1 (30X4) BU - 電線マーキング
UC-WMC 3,1 (30X4) BU - 電線マーキング
0820756

電線マーキング、 シート、 ブルー(RAL 5015)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 1.9 ... 3.1 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 12、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0800332
WMS 9,5 (EX16)RL YE - 収縮チューブ
WMS 9,5 (EX16)RL YE - 収縮チューブ
0800332

収縮チューブ、 ロール、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.SLEEVE、 THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 3.2 ... 9.5 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲(自動実装): 3.2 ... 8.5 mm、 個別ラベル数: 1、 巻き: 80 m、 テキストフィールドの高さ: 16 mm、 テキストフィールドの幅: 80000 mm

Go to Product Detail Page for item 1116209
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー
1116209

ケーブルマーカー、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 ケーブル径範囲: 6 ... 115 mm、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 22 mm、 テキストフィールドの幅: 55 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 1116191
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー
1116191

ケーブルマーカー、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 ケーブル径範囲: 2 ... 3.5 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 338、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 14.2 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

Go to Product Detail Page for item 0800295
WMS 19,1 (EX30)R - 収縮チューブ
WMS 19,1 (EX30)R - 収縮チューブ
0800295

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK W、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 6.4 ... 19.1 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 1、 巻き: 20 m、 テキストフィールドの高さ: 30 mm、 テキストフィールドの幅: 20000 mm

Go to Product Detail Page for item 0817316
WMTB (35X15)R - ケーブルマーカー
WMTB (35X15)R - ケーブルマーカー
0817316

ケーブルマーカー、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 6 ... 136 mm、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: ≥ 6 mm、 個別ラベル数: 1700、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 35 mm

Go to Product Detail Page for item 1221580
E-WMS 6,4 (EX10)R - 収縮チューブ
E-WMS 6,4 (EX10)R - 収縮チューブ
1221580

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.SLEEVE、 ケーブル径範囲: 2.1 ... 6.4 mm、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径範囲(自動実装): 2.1 ... 6 mm、 個別ラベル数: 1、 巻き: 25 m、 テキストフィールドの高さ: 10 mm

Go to Product Detail Page for item 0801014
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL - 収縮チューブ
WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL - 収縮チューブ
0801014

収縮チューブ、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 2.4 ... 4.8 mm、 ミシン目入り、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 4000、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm

特長

  • さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
  • 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
  • 高品質:拭取りや傷に強い
持続可能なマーキング部材の生産機械で作業するスタッフ

持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。

産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。

ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります

電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ