ケーブルマーキング

電線とケーブルのマーキング

制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 0830828
WML HF 7,5(25X13)R CUS - ケーブルマーカー
WML HF 7,5(25X13)R CUS - ケーブルマーカー
0830828

ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 4 ... 7.6 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 7.6 mm、 個別ラベル数: 2100、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

カスタマイズ可能
Go to Product Detail Page for item 0824891
WML 14 (25X19)R YE CUS - ケーブルマーカー
WML 14 (25X19)R YE CUS - ケーブルマーカー
0824891

ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 6.1 ... 14.2 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 14.2 mm、 個別ラベル数: 1500、 テキストフィールドの高さ: 19 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

特長

  • さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
  • 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
  • 高品質:拭取りや傷に強い
グリーン製品のロゴ

持続可能なマーキング部材 お客様の制御盤に持続可能なマーキングを行います。

フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。産業用識別のための当社の持続可能なソリューションが、カーボンフットプリントを大幅に削減するできることを、ご自身の目でお確かめください。省資源マーキング製品ラインアップは、制御盤内での使用に最適に設計されており、端子台、ワイヤ、ケーブル、装置、プラント識別用のソリューションが含まれています。当社の持続可能なマーキング部材は、従来のマーキング部材と同じ品質を誇ります。技術的特性と視覚的特性、印字品質、耐久性が同一であるため、実証済みの品質を損なうことなく、持続可能な代替品を選ぶことができます。

ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります

電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ケーブルマーキング

クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

ねじ止め用ケーブルマーキング

マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

押し込み用ケーブルマーキング

また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

スライド式マーキングスリーブ

印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

押し込み用収縮チューブ

低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

貼り付け用ケーブルマーキング

ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング

標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。

1ステップで印字と貼付け
THERMOMARK E シリーズ

THERMOMARK E シリーズは制御盤製造の効率向上を保証:モジュール型システムは熱転写ロールプリンタとアプリケータで構成され、自動的にラベルを印字して、ケーブルやワイヤに貼り付けます。これらのプロセスの組合せにより、約60%の時間短縮を実現しています。

詳細をご覧ください
モジュール型システムTHERMOMARK E シリーズ