WML 14 (25X19)R YE CUS - ケーブルマーカー
0824891

ケーブルマーカー、 ロール、 オーダー印字: ケーブル単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 6.1 ... 14.2 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 14.2 mm、 個別ラベル数: 1500、 テキストフィールドの高さ: 19 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

すべてのWML ... ケーブルマーキングラベルをカスタム指定でマーキングして納品することも可能