UT 4-MTD-BE - コンポーネント端子台
3046237

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 0.5 A、 接続数: 2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

常に端子台をマーキングしブリッジできることが特長