STTB 2,5-LA 24 RD - コンポーネント端子台
3031607

断面積
ピッチ
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 22 A、 1段目、2段目、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

他のバージョンや自分ではんだ付けするコンポーネントについては phoenixcontact.com/products でご覧いただけます
2段ダイオードとLED端子台で幅広い切替えタスクを実行