ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L - コンポーネント端子台
3037795

コンポーネント端子台、 ダイオード1N 5408を組込み、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 1.5 A、 接続数: 4、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品