エネルギー管理サービス(Energy Management Service)のダッシュボードの様子

いつでもどこでもスマートなエネルギー管理

Energy Management Serviceは、エネルギーデータを監視、分析、管理するための先進的なクラウドサービスです。スマートサービス(Smart Service)は、いつでもどこでもエネルギーデータを評価するための直感的で柔軟な機能を提供します。直感的な表示で時間とコストを節約します。

Go to Product Detail Page for item 1768815
EMS - CUSTOM LICENCE - スマートサービス
EMS - CUSTOM LICENCE - スマートサービス
1768815

エネルギー管理サービス(Energy Management Service)向けの登録用ライセンス。Energy Management Service Pro用のライセンスが必要です。Energy Management Service Customのセットアップには、Custom用ライセンスが必要であり、その逆も同様です。カスタマイズされたソリューション向けの運用・メンテナンス。

Go to Product Detail Page for item 1768812
EMS - CUSTOM SETUP - スマートサービス
EMS - CUSTOM SETUP - スマートサービス
1768812

カスタム化されたエネルギー管理サービス(Energy Management Service)用設計案。Energy Management Service Pro用のライセンスが必要です。Energy Management Service Customのセットアップには、Custom用ライセンスが必要であり、その逆も同様です。会社のロゴ、カラースキーム、URLもカスタマイズが可能です。

インテリジェントなエネルギー管理を試す
30日間無料で試す

エネルギー管理がいかに簡単かを実感してください:直感的なダッシュボード、自動化されたレポート、消費量と節約の可能性に関する明確な分析。今すぐ無料でお試しください。

Proficloud.ioにサインアップする
スマートサービスの画面表示:Energy Management Service

スマートなエネルギー管理 簡単なエネルギーの監視、監視、分析

Proficloud.io搭載のエネルギー管理サービス(Energy Management Service – Powered by Proficloud.io)は、エネルギーの監視、管理、分析を行うスマートサービスです。エネルギーマネージャーのニーズに向けて調整されており、エネルギーデータの管理機能を提供します。この理解に基づき、最適化を実施してエネルギーの効率とパフォーマンスを改善することができます。こうした改善は、フットプリントの向上やコスト節約に直接的に寄与します。

エネルギー管理サービス(Energy Management Service)の特長

  • 特に国際規格ISO 50001に関連した最適化されたエネルギー管理

  • 高度に使いやすい包括的なシステムコンセプトと直感的に分かるメニューナビゲーション

  • 直感的に分かる表示オプションで表示する概要を絞り込み

  • 分かりやすいダッシュボードでセットアップが簡単

  • 場所や時間にかかわらず、エネルギーデータやパフォーマンスデータを監視することによりワークフローを最適化

IoT対応のハードウェアを使用する場合に、Proficloud.ioにデータを自動伝送

主機能

消費と効率データの分析のための、2つのデータストリームとヒートマップ、サンキー、パレートなどのビジュアライゼーションによるダイアグラム
エネルギー消費の逸脱を自動認識するための通知とアラームルールの表示
エネルギーコストと二酸化炭素排出量を評価するための自動計算とレポートの提示
エネルギー消費データをより適切に評価するための、天候に関連した冷暖房要件の視覚化
自動化されたデータ転送のシステム表示と、既存システムへの統合のための様々なファイル形式への対応
カスタマイズ可能なレポートテンプレートと、主要なエネルギー数値を評価するための分析機能の提供
消費と効率データの分析のための、2つのデータストリームとヒートマップ、サンキー、パレートなどのビジュアライゼーションによるダイアグラム

期間は個別に定義できます。さらに、2つのデータストリームを共通のダイアグラムで比較することができます。ヒートマップ、ストリームライン、サンキー、パレート図などの高度な可視化ツールにより、消費と効率に関するデータの詳細な分析と新たな視点が可能になります。

エネルギー消費の逸脱を自動認識するための通知とアラームルールの表示

自由に設定可能なアラームルールやさまざまな通知チャネルにより、問題を早期に検出し、的を絞った通知を行います。

エネルギーコストと二酸化炭素排出量を評価するための自動計算とレポートの提示

自動計算と詳細なレポートによる、コストと環境への影響の透明性の高い分析。

エネルギー消費データをより適切に評価するための、天候に関連した冷暖房要件の視覚化

気象データの統合と、冷暖房度日に基づく消費データの調整による、より正確なデータ分析。

自動化されたデータ転送のシステム表示と、既存システムへの統合のための様々なファイル形式への対応

さまざまなファイルフォーマットや自動プロセスをサポートすることで、他のシステムとのデータ移行やオートメーションが容易。

カスタマイズ可能なレポートテンプレートと、主要なエネルギー数値を評価するための分析機能の提供

カスタマイズ可能なレポートテンプレートと詳細な分析機能により、カスタマイズされたレポートとパフォーマンス評価をサポート。

予測機能が有効:今後数日間のエネルギー消費量が一目でわかります。

先見性を持ったエネルギー消費計画 正確な予測と意思決定の信頼性を高める新しい予測機能。

エネルギー管理サービスの新しい予測機能により、データに基づくエネルギー消費量予測を既存のソフトウェアソリューションで直接行うことができます。過去の消費データ、生産量、季節的影響を機械学習モデルに基づいて分析し、将来の展開を正確に予測します。
予測は視覚的に表示することができ、信頼区間は自由に選択することができます。これにより、潜在的な過剰消費を早期に認識し、コストの傾向を推定し、目的の管理策を導入することができます。
これは、戦略的にエネルギー効率を改善し、ISO 50001に従ってそれを文書化したいと考える企業にとって、明確な付加価値となります。

ISO 50001のPDCAサイクルを提示する会社員

コンプライアンスと資格

DIN EN ISO 50001:2018に対応:
企業が認証要件を満たし、エネルギー管理基準を遵守するのに役立つ、詳細かつカスタマイズ可能な報告ツール。

BAFA準拠のソフトウェア(ドイツ):
資格基準を満たし、資格を証明する書類を提出することで、資金援助や財政支援を受けることができます。

お客様の国が同様の資金援助や認証オプションを提供しているかどうか、ぜひお知らせください。お客様の国での認証取得も、ぜひ当社にお任せください。

権限と役割の管理の詳細

詳細な権限と役割の管理

権利と役割の管理のための包括的なシステムにより、ダッシュボード、データストリーム、および個々のウィジェットにアクセス権を正確に割り当てることができます。位置情報に基づく権限の割り当ても可能です。選択またはドラッグ・アンド・ドロップによる管理は特に使いやすいです。

この柔軟性により、エネルギー管理サービスを自社の顧客にも利用させることができます。スマートサービスは、お客様のCI(コーポレートアイデンティティ)に適合させることもできます。

アプリケーション例 製造におけるエネルギー監視と効率向上

エネルギー監視サービスは、エネルギー消費についてのデータを取得するために企業の製造施設に設置されます。ここでは、包括的なデータ分析用のスマートなエネルギー管理サービス(Energy Management Service)を提供するProficloud.io IIoTプラットフォームが使用されています。
例えば、エネルギー管理サービス(Energy Management Service)では次の3つのアプリケーションを使用することができます。

さまざまな機械やシステムを備えた生産設備
瓶でいっぱいのベルトコンベアのある製造工場
多数の機械とワークステーションを備えた大規模な製造工場
さまざまな機械やシステムを備えた生産設備

エネルギー消費を継続的に監視することにより、個々の機械やシステムの消費状態を分析し、機械間のデータを比較することができます。これにより、潜在的な省エネ法を見つけエネルギー使用を最適化することができます。

瓶でいっぱいのベルトコンベアのある製造工場

エネルギー管理サービス(Energy Management Service)を使うと、製造した各部品に関連するコストを判定することができます。エネルギー消費データを製造記録にリンクすることで、製造される各部品の出力に関する正確な知見を企業に提供します。

多数の機械とワークステーションを備えた大規模な製造工場

エネルギー消費データを分析することにより、過剰なエネルギーを消費している機器を特定することができます。これは、ピーク負荷を回避し、全体の製造効率を向上させるのに役立ちます。

企業向けの実用的なヒントと戦略
実際のエネルギー管理

DIN EN ISO 50001:2018準拠のIIoTベースのエネルギー管理システムにより、エネルギー効率を向上させ、コストを削減する方法をご覧ください。当社のホワイトペーパーでは、有効なエネルギー管理に向けた実用的なヒントや戦略を提供しています。

詳細をご覧ください
Eペーパー:スマートサービスの現場での応用

エネルギー管理システムの簡単な実現

ハードウェアは、EMproエネルギー計測ユニット、IIoT対応EMproエネルギー計測ユニット、PLCnext Technologyを介してエネルギー管理サービス(Energy Management Service)に接続されます。EMproエネルギー計測ユニットは正確なエネルギーデータを取得してProficloud.ioに伝送し、実質的なリアルタイム監視を行います。PLCnext Technologyは、オープンアーキテクチャによりサードパーティ機器を含むさまざまな機器の統合と制御を可能にします。この組み合わせにより、柔軟で効率的なエネルギー管理用ソリューションが提供されます。

エネルギー管理サービス(Energy Management Service)スマートサービス向けハードウェアのトポグラフィ

Proficloud.io IIoTプラットフォームで最初に行うのは、ハードウェアを無料の機器管理サービス(Device Management Service)に統合することです。このサービスは、ハードウェアを統合して他のスマートサービスでデータを利用できるようにするスマートサービスです。

機器管理サービス(Device Management Service)を使えば、フエニックス・コンタクトやサードパーティの機器向けに標準化されたアプリケーション独立型の機器情報をほぼリアルタイムで提供することにより、機器の管理・監視を行うことができます。ユーザーは登録済み機器の健全状態を監視し、ファームウェアアップデートをリモートで実施し、インタラクティブマップにより機器の状態を表示することができます。

また、DMS Basicアドオンにより、機器管理サービス(Device Management Service)用の拡張機能もご利用いただけます。このアドオンを使用すると、例えばユーザーは個別PLCnext機器のアプリケーションアップデートをリモートで実行し、機器グループを作成し、カスタマイズ可能なカードを使用して自由にグループ内に機器を配置することができます。また、個々の機器の状態変化に対する通知システムも含まれているため、Proficloud.io.外の個別の受信者に対しEメールで通知を送信することもできます。DMS Basicアドオンによって、Proficloud.ioに元々統合可能な機器について、ファームウェアアップデートを自動的に安全に行うこともできます。

エネルギー管理サービス(Energy Management Service)製品

Energy Management Service - On-Premises エネルギー管理サービス(Energy Management Service)スマートクラウドサービスのローカルな代替案

Energy Management Service - On-Premisesスマートクラウドサービスの追加オプションとして、On-Premisesソフトウェアはローカルなエネルギー監視用に最適なソリューションを提供します。計測ユニットEMproをPCに接続して、データを直接解析して表示します。エネルギーデータを、直感的でカスタマイズ可能な機能を使用して監視・解析することができます。Energy Management Service - On-Premisesは分かりやすい製品で、エッジPC(EPC)上で設定済みの状態で、アクセサリ付きで注文することができます。