CHARX connect modular – 充電ステーションおよび家庭用充電器向けAC充電ソケット

充電ステーションおよび家庭用充電器向けAC充電ソケット

第3世代のCHARX connect modularタイプ2充電ソケットは、取付けスペース奥行きが縮小されたことで、コンパクトなAC充電ステーションや家庭用充電器に最適です。従来のケーブル配線に加えて、充電ソケットをプリント基板に直接取り付けることが可能になりました。ダブル受賞を誇るモジュラーシステムは、アクチュエータ位置が3箇所あり、柔軟性がさらに高まりました。

Go to Product Detail Page for item 1164422
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - インフラ用充電ソケット
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - インフラ用充電ソケット
1164422

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、プレミアム、セット、AC用および通信用の単心ワイヤは別売りです。アクセサリをご参照ください、長さ: 0 m、ロックアクチュエータ: 12 V、3極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、単心ワイヤなし、角型保護カバー付き、温度センサ付き、LED付き(カソードコモン接続)、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1388393
EV-T2SOCR-PA - 保護カバー
EV-T2SOCR-PA - 保護カバー
1388393

CHARX connect modular、タイプ 2、保護カバー、プレミアム、アクセサリ、丸形、前面取付け、M5ねじ、LED付き(アノードコモン接続)、インフラ用充電ソケットへの取付け用、エンボス加工のPHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164423
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - インフラ用充電ソケット
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - インフラ用充電ソケット
1164423

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、プレミアム、セット、AC用および通信用の単心ワイヤは別売りです。アクセサリをご参照ください、長さ: 0 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、単心ワイヤなし、角型保護カバー付き、温度センサ付き、LED付き(カソードコモン接続)、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164297
EV-T2SOC-P - 保護カバー
EV-T2SOC-P - 保護カバー
1164297

CHARX connect modular、タイプ 2、保護カバー、プレミアム、アクセサリ、四角、前面取付け、M5ねじ、LED付き(カソードコモン接続)、インフラ用充電ソケットへの取付け用、エンボス加工のPHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164355
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - インフラ用充電ソケット用ケーブルセット
1164355

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット用ケーブルセット、20 A 、 480 V AC、Gen 2、アクセサリ、単線、長さ: 0.3 m、プラグイン取付け、片側にタブ端子スリーブ付き、フエニックス・コンタクトの第2世代インフラ用充電ソケットへの接続のみ、IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164417
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - インフラ用充電ソケット
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - インフラ用充電ソケット
1164417

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、ベーシック、セット、AC用および通信用の単心ワイヤは別売りです。アクセサリをご参照ください、長さ: 0 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、単心ワイヤなし、角型保護カバー付き、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1298488
EV-T2M3SO24-4P-B - インフラ用充電ソケット
EV-T2M3SO24-4P-B - インフラ用充電ソケット
1298488

CHARX connect modular、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、ベーシック、AC用および通信用の単心ワイヤは別売りです。アクセサリをご参照ください、長さ: 0 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、四角、背面パネル取付け、M5ねじ、ハウジング: 黒、単心ワイヤなし、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

特長

[x]- 3箇所のアクチュエータ位置、LED表示、シャッター付きモジュラー型システム

  • 取付けスペース奥行きが短いため、コンパクトな家庭用充電器や充電ステーションに理想的
  • プリント基板上またはプラグイン接続ケーブル経由での柔軟な取付け
  • ガラス繊維強化と特殊コンタクトコーティングを採用しているため堅牢で高耐久性
  • 完全一体成形コンタクトにより、横方向の力に強く、防水・防塵仕様
  • 自動車規格IATF 16949に準拠して開発および製造

簡単な紹介:当社のAC充電ソケットの動画

CHARX connect modular AC充電ソケット

適合する充電ソケット デザイン、電力、機能範囲をお選びください

当社では、CHARX connect modularタイプ2充電ソケットを使用して、すべての部品を自由に組み合わせることができるスマートなモジュラー型システムを提供します。充電ステーションまたは家庭用充電器に、技術的にも外観的にも最適な、充電ソケットのデザイン、取付けタイプ、充電電力、機能範囲をお選びいただけます。すべてのシステムコンポーネントに対しガラス繊維強化済みの堅牢なハウジングを採用しており、製品寿命の延長、耐候性の確保、破壊行為への耐久性を強化しています。

モジュラー型システムには次のオプションがあります:

  • 12/8/4時方向のアクチュエータ位置
  • プリント基板実装または電線接続
  • 20 Aまたは32 Aの充電電流、単相または三相
  • オプション機能:
    • PTC温度センサ
    • 丸型または角型の保護カバー
    • 自由に制御できるRGB LEDによる状態表示
    • フエニックス・コンタクトのロゴの代わりに、お客様のロゴまたはDIN EN 17186に準拠した「C」マーキング
    • IPXXD準拠の感電防止用シャッター

CHARX connect modularのモジュラー型システム わずか4ステップでカスタマイズ

ステップ1/4:タイプ2充電ソケットのアクチュエータ位置をお選びください
ステップ2/4:タイプ2充電ソケット用の接続方式、充電電力、オプションの温度センサをお選びください
ステップ3/4:タイプ2充電ソケット用にオプションのIP55保護カバーとLED状態表示をお選びください。
ステップ4/4:タイプ2充電ソケット用のオプションのシャッターをお選びください
ステップ1/4:タイプ2充電ソケットのアクチュエータ位置をお選びください

12/8/4時方向のアクチュエータ
充電ソケットには、12 V駆動の4極ロックアクチュエータが装備されています。充電ソケットがお使いの充電ステーションで利用できる設置スペースに最適に合うよう、3つのアクチュエータ位置から最適なものをお選びください。

コンパクトな省スペース設計
取付けスペース奥行きがわずか54 mm(ストレインリリーフおよびアクチュエータなし)のため、当社の第三世代充電ソケットは前世代のものに比べて最大38%の省スペースを実現します。したがって、取付けスペースが限られている非常にコンパクトな充電ステーションに最適です。

特殊コーティングされた、完全一体成形コンタクト
E-Mobility市場においては、いまや銀めっきコンタクトが標準です。当社はここからさらに進み、特殊で複雑な工程で電源用コンタクトと信号用コンタクトをコーティングしています。その結果、優れた防食性能、非常に長い製品寿命、効率的な電力伝送が実現します。また、コンタクトは完全一体成形です。したがって、防水性・防塵性を備え、特に横方向の力に対する耐性に優れています。

ステップ2/4:タイプ2充電ソケット用の接続方式、充電電力、オプションの温度センサをお選びください

プリント基板に直付け
充電ソケットをプリント基板に直付けする場合は、最大32 Aまでの単相および三相充電に対応するよう設計された別売のプリント基板用ピンコンタクトをご利用ください。プリント基板用コンタクトは、充電ソケットをプラグインし、メンテナンス時には簡単に取り外せるように、プリント基板にフローはんだ付けによって実装されます。

ケーブルセットを使用した従来の接続
充電ステーション内の充電ソケットによる従来の電線接続をご希望の場合は、プラグイン式ケーブルセットもご用意しています。こちらもメンテナンスは簡単です。別売のケーブルセットを選択することにより、充電ソケットの最大充電電力を設定することができます。

  • 単相または三相
  • 20 Aまたは32 A
  • 0.3 m、0.7 mまたは1.5 m

オプションの温度監視
さらなる安全性のために、オプションとして内蔵PTCセンサ付きの最高性能クラス(三相、32 A)のケーブルセットもご用意しています。これにより、電源用コンタクトの温度を測定・評価することで、過熱時には充電プロセスを中断して人や充電ステーションを保護することができます。

ステップ3/4:タイプ2充電ソケット用にオプションのIP55保護カバーとLED状態表示をお選びください。

高いIP保護と簡単な操作
オプションの保護カバーにより、充電ソケットの保護等級をIP55に高めると同時に、LED状態表示を組み込むことができます。カバーは片手で操作可能で、もう片方の手を使わずに充電コネクタで簡単に開くことができます。

丸型または角型のデザイン
家庭用充電器または充電ステーションのデザインに合わせて、丸型または角型の保護カバーのどちらかをお選びください。

オプションのLED表示
保護カバーは、オプションでLED状態表示付きのものもあります。これにより、ユーザーは一目で充電ポイントの状態を確認することができます。RGB LEDは、PWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)により自由に制御できるため、すべてのRGBカラーでお客様のブランディングに合わせて点灯、点滅、パルス発光させることができます。正確なライトガイドテクノロジにより、最適な光の拡散で均一な照明パターンが確保されます。取付けねじによる給電で、設置とメンテナンスもシンプルです。

ロゴオプション
オプションで保護カバーもご用意しています:

  • フエニックス・コンタクトのロゴ入り
  • お客様のロゴ入り(指定により)
  • お客様のロゴ用のステッカーフィールド付き
  • DIN EN 17186準拠のマーキング「C」付き
  • ロゴ、ステッカーフィールド、マーキングなし

ステップ4/4:タイプ2充電ソケット用のオプションのシャッターをお選びください

安全な感電防止機能
オプションのシャッターにより、保護等級IPXXDが達成され、電源・信号用コンタクトの安全な感電防止機能が確保されています。これは、欧州の一部の国においては標準の要件です。したがって、シャッターは電気的安全性を向上させ、破壊行為から充電ステーションを保護します。

直観的に分かる操作
操作は直感的 – 充電コネクタを挿入するだけでシャッターが開きます。充電コネクタを回したり押したりする必要はありません。

互換性
当社のシャッターは、フエニックス・コンタクトのすべてのタイプ2充電ソケットおよび保護カバーと互換性があります。

3Dビュー

3Dで今すぐご体験ください

接続ケーブル、タイプ2充電ソケット、シャッター、LED表示付き保護カバーを含むモジュラー型システムの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、システムをあらゆる角度からご覧いただけます。

便利で安全、2つの賞を受賞 当社のAC充電ソケットのその他のメリットのご紹介

充電ステーションにAC充電コネクタを差し込む人
CHARX connect modular AC充電ソケットのケーブルセットにPTC温度センサ内蔵
CHARX connect modular AC充電ソケットの、ドイツデザイン賞(German Design Award)2023とiFデザイン賞(iF Design Award)2023の受賞セレモニー
充電ステーションにAC充電コネクタを差し込む人

電話をしながらでも、買い物の荷物を持ちながらでも – 日常の充電状況において、充電ケーブルを充電ステーションに接続する際、電気自動車の運転者は片手しか空いていないことがよくあります。

そのため当社では常に片手操作向けのAC充電ソケットを設計しています:保護カバーとシャッターの両方を、もう片方の手を使わずに充電コネクタで簡単に開くことができます。大きな違いを生む小さな機能で、多くのお客様から高く評価されています。

CHARX connect modular AC充電ソケットのケーブルセットにPTC温度センサ内蔵

ケーブルセットに内蔵されたオプションの温度センサが、例えば異物や汚染によって生じる過熱から、充電ソケットを確実に保護します。これにより、ユーザーを危険から保護し、コストのかかる充電ステーションの損傷を防ぎます。

センサは、各電源用コンタクトに配置された一連のPTC抵抗器で構成されます。充電コントローラは、抵抗値を検出することにより、限界温度を超えた場合に直ちにシャットダウンを開始することができます。

CHARX connect modular AC充電ソケットの、ドイツデザイン賞(German Design Award)2023とiFデザイン賞(iF Design Award)2023の受賞セレモニー

CHARX connect modularは、モジュラリティと魅力的なデザインで、次の2つの有数のデザイン賞を獲得しました:

  • iFデザイン賞(iF Design Award)2023
  • ドイツデザイン賞(German Design Award)2023

この受賞では、お客様のアプリケーションの個別要件に合わせてすべての部品を自由に組み合わせられる、当社の優れたモジュラー型原理が鍵となりました。

お客様専任担当者

当社の製品およびソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インフラプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。