cULus認証済み
認証ID: E60425-19931011定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
標準 | 300 V | 16 A | ||
使用グループ D | ||||
標準 | 300 V | 10 A | ||
代替1 | 150 V | 15 A |
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 19、 列の数: 1、 極数: 19、 接続数: 19、 製品ラインアップ: CCVA 2,5/..-G、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
標準 | 300 V | 16 A | ||
使用グループ D | ||||
標準 | 300 V | 10 A | ||
代替1 | 150 V | 15 A |