cULus認証済み
認証ID: E60425-19931011| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 標準 | 300 V | 10 A | ||
| 代替1 | 150 V | 15 A | ||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 13、 列の数: 1、 極数: 13、 接続数: 13、 製品ラインアップ: CCVA 2,5/..-G、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 標準 | 300 V | 16 A | ||
| D | ||||
| 標準 | 300 V | 10 A | ||
| 代替1 | 150 V | 15 A | ||