CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX
-
システムパッケージ
1885245
実用的なシステムケースSortimo L-BOXX 102に収容されたFIX-Blockセット。定格断面積10 mm2の電源入力コンタクトおよび定格断面積4 mm2のタップコンタクトを含む72個の分岐ブロック、KNXバス用機能分岐ブロック2個、タップコンタクトの断路ナイフ付き機能分岐ブロック1個、L/N/PEマーキング付きデバイス端子台2個、DINレールアダプタ60個、ねじフランジ10個、各種マーキング部材