PTFIX 6X4 GNYE - 分岐ブロック
1154139

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

分岐ブロック、 保護導体機能なしの電源入力を備えたベース端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 6、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: 電線中継、 色: 緑ー黄

製品の詳細









特長

工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
11色の異なるバリエーションで明確な配線
すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減