PTFIX 1,5-KNX-NS35 - 機能分岐ブロック
1187192

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

機能分岐ブロック、 ビルオートメーション機器のKNXバス用、個別ブロックは内部的にブリッジ、EIBケーブルコーディング準拠の色、配置:インライン、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 17.5 A、 接続数: 24、 接続方式: プッシュイン式、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15

製品の詳細










互換性のある製品