PTFIX 10/12X4 GNYE - 分岐ブロック
1153438

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

分岐ブロック、 保護導体機能なしの電源入力を備えたベース端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 13、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 負荷接点、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: 電線中継、 色: 緑ー黄

製品の詳細