VIP-CAB-FLK14/0,14/4,0M - ケーブル
2318431

丸ケーブルセット; 接続 1: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極、 180 °-出力); 接続 2: IDC/FLKソケットコネクタ (1x 14-極、 90 °-出力); ケーブル長: 4 m

製品の詳細







互換性のある製品


特長

長さ指定可
10極i ... 20極
個別連番
IEC 60603-13準拠のコネクタ
1:1接続