当社の省資源マーキング部材で、制御盤に持続可能なマーキングを行ってください。
WMT/GP製品グループのケーブルマーカーは、鉱物フィラーを使用し、材料レイアウトを最適化することで、プラスチックの使用量を削減しています。これにより、特にプラスチックの使用量が削減され、カーボンフットプリントが大幅に改善されます。従来と同等の信頼性を備えつつ、環境負荷のはるかに少ない製品をお届けします。プラスチックの削減は、二酸化炭素排出量の削減に積極的に貢献し、環境に配慮した行動を支援します。
WMT 4,2 (15X6)R/GP
-
ケーブルマーカー
1803392
ケーブルマーカー、 Green Product、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 4000、 テキストフィールドの高さ: 7.1 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
制御盤内の信号ラインや制御ラインをマーキングするためのスライドオンマーカー
WMT/GP製品グループの省資源ケーブルマーカーで、制御盤に持続可能なマーキングができます
鉱物フィラーの使用と材料レイアウトの最適化により、プラスチックの削減を目標とします。
鉱物フィラーを使用することで、WMT/GP 製品グループのケーブルマーカーは、従来のWMT製品グループと比較して、ベース材料および廃棄物最適化の観点で、目標のプラスチック削減を約40%実現しています。
従来のマーキング部材と比較して、技術的・光学的特性、印字品質、耐久性において品質に差はありません。
省資源素材による識別は、技術性能を損なうことなく、制御盤全体のカーボンフットプリントの削減に役立ちます
フエニックス・コンタクトのグリーン製品が、未来の基準を創ります。省資源でモジュール式のマーキング製品ラインアップは、制御盤での使用に最適です。