US-WML 6 (13X13)
-
ケーブルマーキングラベル
0800472
ケーブルマーキングラベル、 カード、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 ケーブル径範囲: 4 ... 6 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 6 mm、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 13 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブルマーキングラベルを使用しても断面積が大きくならないのでたとえばケーブルダクトを通してもそのまま配線可能
すばやく簡単に操作可能
耐溶性
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
US-WML ... ケーブルマーキングラベルはマーキングエリアと透明の保護フォイルで構成