RC-09P1N8A80A5
-
ケーブルコネクタ
1595413
M23、ケーブルコネクタ、ストレート、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 6.5 mm ... 7.5 mm、 キーイング: N
製品の詳細
Order information: | 圧着コンタクトØ 1 mm x 8とØ 2 mm x 1は個別にご注文ください。 |
製品ライン | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
絶縁ハウジング | |
注記 | Order information: 圧着コンタクトØ 1 mm x 8とØ 2 mm x 1は個別にご注文ください。 |
キーイング | N |
部材 (絶縁ハウジング) | PA 6.6 |
接続方法 | 圧着端子接続式 |
接点の種類 | ピン |
アプリケーション | 信号 |
極数 | 9 |
回転方向 | 標準 |
接続プロファイル | 8+1 |
個数 コンタクト (コンタクトブループ1) | 1 |
直径 コンタクト (コンタクトブループ1) | 2 mm |
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1) | 20 A (最大接続断面積) |
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1) | 48 V AC |
74 V DC | |
定格サージ電圧 | 1.5 kV |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
個数 コンタクト (コンタクトブループ2) | 8 |
直径 コンタクト (コンタクトブループ2) | 1 mm |
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ2) | 8 A |
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ2) | 48 V AC |
48 V AC | |
ボックス | |
注記 | コンタクトインサートは個別にご注文ください。 |
型式 | ケーブルコネクタハウジング |
ねじ種類 | M23 |
設計 | ストレート |
ロッキングタイプ | ねじロック機構 |
Pgねじ接続方式 | なし |
部材 (ハウジング) | 金属製 |
保護等級 (プラグイン) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
シール | |
ケーブル外径 | 6.5 mm ... 7.5 mm |
シーリング材 | NBR |
アイテム番号 | 1595413 |
梱包単位 | 20 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | ABRAFA |
GTIN | 4046356206587 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 71.88 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 67.77 g |
生産国 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: N/A) |
互換性のある製品
-
-
RC-12P2000 - 圧着コンタクト 1597862
-
RC-1KP2000 - 圧着コンタクト 1602996
-
RC-22P2000 - 圧着コンタクト 1603321
-
RC-22P2300 - 圧着コンタクト 1603324
-
RC-22P2400 - 圧着コンタクト 1603325
-
RC-21P2000 - 圧着コンタクト 1603310
-
RC-21P2300 - 圧着コンタクト 1603313
-
RC-21P2400 - 圧着コンタクト 1611637
-
RC-5SP2000 - 圧着コンタクト 1603529
-
RC-59P2000 - 圧着コンタクト 1603498
-
RC-5CP2000 - 圧着コンタクト 1603513
-
RC-5AP2000 - 圧着コンタクト 1603505