CA-12P2S12AD00
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1621743
M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: CA、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: ピン、ハンダ接続、軸Oリング、 キーイング: S、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1244476
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブル挿入方向を310°まで指定でき簡単に接続
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
はんだ接続:各種ばら線に対応する実績のある接続テクノロジ