cUL認証済み
認証ID: E335019-20141210定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 48 V | 12 A | 14 | |
信号 | 48 V | 6 A | 18 |
UL 認証
認証ID: E335019-20141210定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 48 V | 20 A | 14 | |
信号 | 48 V | 8 A | 18 |
M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 8+1、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、 キーイング: N
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 48 V | 12 A | 14 | |
信号 | 48 V | 6 A | 18 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 48 V | 20 A | 14 | |
信号 | 48 V | 8 A | 18 |