バスカプラはInlineステーションとINTERBUSリモートバスを接続し接続先のアナログモジュールに給電します。
IBS IL 24 BK-LK-2MBD
-
バスカプラ
2855745
Inline、バスカプラ、INTERBUS、F-SMAコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 2 MBit/s、保護等級: IP20、アクセサリなし
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 85 mm |
高さ | 119.8 mm |
奥行き | 71.5 mm |
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
色 | 緑 |
INTERBUS | |
チャネル数 | 2 |
接続方法 | F-SMAコネクタ |
極数 | 2 |
通信速度 | 2 MBit/s |
伝送手段 | FO |
インラインローカルバス | |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
通信速度 | 2 MBit/s |
電源 | |
接続方法 | 8極インラインコネクタ |
システム制限 | |
接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
パラメータチャネル付き装置の数 | 63 |
サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 最大 15 |
モジュール | |
IDコード(dec.) | 04 |
IDコード(進法) | 04 |
長さコード(16進) | 00 |
長さコード(10進) | 00 |
プロセスデータチャネル | 0 ビット |
入力アドレスエリア | 0 バイト |
出力アドレスエリア | 0 バイト |
抵抗長さ | 0 ビット |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | モジュラー |
製品内容 | アクセサリなし |
規準状態での最大損失電力 | 30 W |
保護回路 | 極性保護 |
電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 1.25 A (最大数の接続I/O端子台で) |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC |
電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 7.5V通信電源、24Vアナログ電源、24Vバスカプラ電源/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続技術 | |
連続名 | インラインコネクタ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2855745 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI111 |
GTIN | 4017918821876 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 283.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 220 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
光パス診断
光ファイバーテクノロジによるリモートバス接続