FL IL 24 BK-B-PAC
-
バスカプラ
2862327
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 90 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 色 | 緑 |
| Ethernet | |
| チャネル数 | 1 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーション |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | 銅 |
| インラインローカルバス | |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| システム制限 | |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 8 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 0 |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 384 バイト |
| 機能 | |
| 基本機能 | EtherNet/IP™:終端機器、TCP/IPプロトコル、BootP対応 |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 通信媒体 | ツイストペアケーブル0.14 mm² ... 0.22 mm² |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 1.5 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 92 mA (インラインI/O端子台は接続なし) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC ±5 % |
| 電源 | 最大 2 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC (ディレーティングに注意すること) |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2) |
| アイテム番号 | 2862327 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI11B |
| GTIN | 4017918894726 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 350.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 270 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
ESL 62X10 - 挿入シート 0809492
-
IBS OPC SERVER - プログラミングソフトウェア 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45コネクタ 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45コネクタ 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 組立て工具 2744869
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
CONFIG+ DEMO - 設定および診断ソフトウェア 2868046
-
CONFIG+ - 設定および診断ソフトウェア 2868059
-
CONFIG+ CPY - 設定および診断ソフトウェア 2868062
-
IPASSIGN - ソフトウェア 2701094
特長
診断および状態表示
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
EtherNet TCP/IP™
63 台のI/O端子台を接続可能