CONFIG+ CPY - 設定および診断ソフトウェア
2868062

Config+コピーライセンスで複数のワークステーションにConfig+ソフトウェアをインストールして同時に使用できます。シングルユーザーのフルライセンスも必要です。ワークステーションライセンスです。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

統合可能なDTMによりFDTを介した機器のパラメータ設定
BootPサーバ経由のIPアドレス割当て
INTERBUSおよびEthernetネットワークのコンフィグレーション
複数のデバイスをパラメータ指定、アシスタントサポートあり(MDCウィザード)
監視機能で配線チェック
実際に構成したトポロジの読込みと比較
マスタボードまたは制御ボードのパラメータ指定、1つのプロジェクトで複数のボードを使用する場合も可
自動アドレス割当てまたはドラッグ&ドロップによる