有用な情報
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
取付けテクノロジとアクセサリ
IBS USC4-2 - マスターボード
IBS USC4-2
-
マスターボード
2812209
INTERBUS Generation 4マスターボード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
マスタモジュール
ハウジング/設計の種類
ドーターボード
システム特性
モジュール
プロトコルチップ
IBS IPMS 3
機能
I/Oノードの数
最大 4096 (カップリングメモリ拡張ありで8192)
電気特性
IC電源電圧
5 V DC ±10 % (DC)
電源
通常電流消費
200 mA (拡張なし)
インターフェース
INTERBUS
接続方法
リモートバス
ユーザーインターフェース
接続方法
60極基本コネクタおよび40極拡張コネクタ、-診断、 -設定、 -DPMインターフェース、 -メモリ拡張用
寸法
幅
50 mm
長さ
70 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
0 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
2812209
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRECAA
GTIN
4017918913991
1個あたりの重量(梱包を含む)
40.367 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
40.367 g
関税率
85389091
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
認証
cULus認証済み
認証ID: E140324
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
78d663a0-8266-42f8-83a1-9b4b7e3e9b54
EF3.1 気候変動
CO2e kg
8.738 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
PoEインジェクタ
パッチパネル/パッチフィールド
DINレール用パッチパネル
SFPモジュール
製品 ヘルプ