有用な情報
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
産業用AI
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
IBS OPC SERVER - プログラミングソフトウェア
IBS OPC SERVER
-
プログラミングソフトウェア
2729127
INTERBUS OPCサーバ、分散型INTERBUSおよびEthernetネットワークとビジュアル化システム間の通信インターフェース。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プログラミング
製品内容
CD-ROM(ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語版)およびオンラインマニュアル
システム特性
ソフトウェアの使用目的
ドライバ
機能
基本機能
OPCサーバ2.xxはOPC標準機能とオプションのインターフェースをすべてサポート(OPC仕様 DA 1.0aおよびDA 2.04に準拠)。
ネットワーキング機能(リモートサーバ)
複数の制御ボードを同時にサポート
OPCコンフィグレーションツールはPC WORXおよびCMDのユーザーインターフェースに直接統合されており、CDに含まれています。
OPCテストおよび診断クライアントを統合
システム制限
Ethernet接続64点
関連ハードウェア
Phoenix Contact control
サポート対象のコントローラ
INTERBUS Generation 4制御ボード: フィールドコントローラ、リモートフィールドコントローラ、Inlineコントローラ、PCベースの標準コントローラ、Factorylineコントローラ
I/Oノードの数
関連なし
システム要求
入力機器
キーボード、マウス
OS
MS Windows XP SP3、MS Windows 2000 SP4、MS Windows NT 4.0 SP6
プロセッサ
Pentium 4/Celeron、1 GHz
HDD
512 Mbyte
メモリ
500 Mbyte
サポートするブラウザ
Internet Explorer 5.5以上
サポート言語
ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語
光学式ドライブ
CD-ROM
ソフトウェア要件
IBS PC WORX ≥ 2.00またはIBS CMD G4 ≥ 4.5
スクリーンの解像度
640 x 480
販売用データ
アイテム番号
2729127
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRDBAG
GTIN
4017918163297
1個あたりの重量(梱包を含む)
259.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
250.9 g
関税率
85234910
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ