RT 3-PE - アース端子台
3049411

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

アース端子台、 メモ:BE-RT...パス拡張は非絶縁丸圧着端子に使用(アクセサリを参照)。、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 2、 接続方式: ボルト接続式、 1段、 定格断面積: 2.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄

製品の詳細









互換性のある製品



特長

その他のマーキングオプション
腐食フリーの接続ポイント
低接触抵抗
緑-黄のハウジング
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み