RBO 8 - ボルト接続式端子台
3213137

接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 192 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 70 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

標準DINレールに取付けまたは制御ボックスに直接取付け
オプションのスナップ式衝撃保護
接続レールで分電
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み