Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 Smart Elementは産業アプリケーションで標準的な熱電対の信号を取得します。 Smart Elementは、DIN EN 60584-1およびDIN 46710に準拠したさまざまな熱電対や-100 mV~+100 mVの線形電圧をサポートします。 Pt 100入力をセンサ入力や外部冷接点として使用できます。
AXL SE UTH4 EF
-
温度モジュール
1182068
Axioline Smart Elements、 温度記録モジュール、アナログ入力: 4 (熱電対または線形電圧用入力)、接続テクノロジ: 2線式(シールド対応、ツイストペア)、外部冷接点(追加のPt 100センサ入力としても使用可能): 1、接続テクノロジ: 4線、保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 14.9 mm |
| 高さ | 62.2 mm |
| 奥行き | 62 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | プラグイン取付け (Smart Elementスロット) |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 色 (ハウジング) | 灰 (RAL 7042) |
| Smart Elementインターフェース | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | カードエッジコネクタ |
| 開始時間から動作準備完了まで | < 500 ms |
| プログラミングデータ | |
| プロセスデータチャネル | 80 ビット |
| 入力アドレスエリア | 10 バイト |
| 出力アドレスエリア | 10 バイト |
| フィールドバスデータテレグラム (PROFIBUS) | |
| 必須パラメータデータ | 21 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 6 バイト |
| アナログ: | |
| 入力名 | アナログ入力 |
| 入力内容 | 熱電対または線形電圧用入力 |
| 入力数 | 4 (熱電対または線形電圧用入力) |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 2線式(シールド対応、ツイストペア) |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B、C、E、J、K、L、N、R、S、T、U、W、HK、mV入力 |
| 相対公差 | 通常 0.01 % (熱電対タイプK:NiCr-Ni) |
| 許容値については、表を参照 | |
| 絶対公差 | 通常 ± 0.27 K (熱電対タイプK、および冷接点の許容差) |
| 許容値については、表を参照 | |
| 測定値の表示 | 16ビット(15ビット+サインビット) |
| 入力フィルタ時間 | 40 ms |
| 60 ms | |
| 100 ms | |
| 120 ms (可調整) | |
| 保護回路 | サージ保護 |
| 過電流保護 | |
| アナログ: | |
| 入力名 | 外部冷接点(追加のPt 100センサ入力としても使用可能) |
| 入力数 | 1 |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式 | 4線 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100 |
| 入力フィルタ時間 | 120 ms |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline Smart Elements |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.75 W |
| 電位: Smart Elementsの通信電源(USE) | |
| 電源 | カードエッジコネクタの使用 |
| 電位: I/O電源(UP) | |
| 電源 | 24 V DC (カードエッジコネクタの使用) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 28 mA |
| 通常 22 mA | |
| 消費電流 | 最小 16 mA (接続された周辺機器なし) |
| 保護回路 | サージ保護; Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 極性保護; 極性保護ダイオード | |
| 保護 | Smart Elementが使用されるシステムを表示。 |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: 通信電源/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信電源/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | I/O |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| I/O | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | ユーザーマニュアル『Axioline Smart Elements』に記載されている接続電線サイズをご確認ください。 |
| 単線接続サイズ | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 30g |
| 連続衝撃、EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27に準拠 | 10g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 1182068 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRIB43 |
| GTIN | 4063151371005 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 40.75 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 38.05 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.962 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 圧着工具 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 圧着工具 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - ラベル 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - マーキングシート 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - 端子台マーキング 0830928
-
UCT6M-TM 5 - 端子台マーキング 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - 熱電圧端子台ペア 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - 熱電圧端子台ペア 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - 熱電圧端子台ペア 3100075
-
MTKD-NICR/NI - 熱電圧端子台ペア 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - 熱電圧端子台ペア 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - 熱電圧端子台ペア 3100101
特長
4アナログ入力チャネル、熱電対または-100~+100 mVの線形電圧を接続
センサを2線接続
4線式のPt 100センサは、外部冷接点センサまたは追加のRTD測定チャネルとして接続可能です
冷接点温度の内部検出と補償(パラメータ設定可能)
デバイス定格プレートを保存