このモジュールは、AxiolinePモジュール型I/O機器で使用するためのAxiolinePのI/Oモジュールです。 このモジュールは、Axioline Pローカルバスに取り付けて、Axioline PバスカプラにI/Oデータを通信することができるモジュール型I/O機器で、ステーションのヘッドとなります。 この機器は本質安全I/Oモジュールとして、本質安全フィールドI/Oからモジュールの端子に直接接続できます。 モジュールは完全にホットスワップ可能で、通電中に取外しが可能です。 このモジュールは最大4つのHART機器を接続できます。 HART機能を備えたアナログ出力I/Oモジュールは、フィールドI/O端子との間のアナログ出力とHARTデータを管理し、Axioline Pのローカルバスを介して、バスカプラでこの情報を利用できるようにします。
AXL P EX IS AO4 HART 1F
-
アナログモジュール
1087082
Axioline P、 アナログ出力モジュール、アナログ出力: 4 (HART)、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、HART機能、本質安全、保護等級: IP20、バスベースモジュールとコネクタを含む
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
認証ID: FILE E196811UL Listed
認証ID: FIILE E196811ATEX
認証ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
認証ID: 2021122316114727UKCA-EX
認証ID: UL22UKEX2508X互換性のある製品
特長
HART用の4つのアナログ出力駆動制御信号
電流範囲:4 mA ... 20 mAおよび0 mA ... 20 mA
PV、SV、TV、QV、ループ電流への周期的なアクセス
温度範囲:-40°C~+70°C
ホットスワップ対応
Zone 1、Zone 0、またはDivision 1に接続する本質安全アナログ入力