AXL P EX IS AI8 HART 1F - アナログモジュール
1052431

Axioline P、 アナログ入力モジュール、 アクティブアナログ入力: 8 (HART)、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、HART機能、本質安全、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline Pコネクタを含む

製品の詳細









互換性のある製品



特長

アクティブアナログ入力モジュール
最大8つのHART対応パッシブアナログ入力信号に給電
センサを2線接続
電流範囲:4 mA ... 20 mA
Zone 1、Zone 0、またはDivision 1に接続する本質安全アナログ入力
過酷な環境下で使用可能
温度範囲:-40°C~+70°C
ホットスワップ対応