AXL F PSDOR4/2 1F
-
セーフティモジュール
2702858
Axioline F、リレーモジュール、機能安全、PROFIsafe、フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用、信号入力: 2、出力OUT24V_0およびOUT24V_1: 2、安全リレー出力: 4 (フローティング)、安全出力、保護等級: IP20
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 53.6 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 54 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| Axioline Fローカルバス | |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| モジュール | |
| 入力アドレスエリア | 5 バイト |
| 出力アドレスエリア | 6 バイト |
| 必須パラメータデータ | 20 バイト ((IおよびFパラメータ)) |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 10 バイト |
| デジタル: | |
| 入力名 | 信号入力 |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧 | クロック出力UT1およびUT2からの電源 |
| 入力定格電流(UIN時) | 通常 3.2 mA |
| デジタル: | |
| 出力名 | 出力OUT24V_0およびOUT24V_1 |
| 出力数 | 2 |
| 定格出力電圧 | U0またはU1からの電源 |
| リレー | |
| 出力数 | 4 (フローティング) |
| 接点の種類 | 安全出力 |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 30 V AC/DC | |
| スイッチング電流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A (30 V DC) | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG (「アプリケーション例」セクションを参照) |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| アプリケーション | 機能安全 |
| PROFIsafe | |
| フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用 | |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | 任意 |
| 動作モード | PROFIsafe 2.4, PROFIsafe 2.6.1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 6.255 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電位 | |
| 保護 | 最大 500 mA 低速ブロー (UI用) |
| 最大 6 A gL/gG (それぞれU0およびU1用) | |
| 保護回路 | 電源電圧の極性反転保護; 限られた期間の極性反転に対するパラレル保護 |
| サージ電圧検出; 31 V時 | |
| 不足電圧検出; 17 V時 | |
| 供給電圧のサージ保護; 電子(35 V、0.5秒) | |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 消費電流 | 最大 163 mA (UBus 5 V DC時) |
| 通常 93 mA (UBus 5 V DC時) | |
| 電位: EDM用供給電源UI | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 30 mA |
| 通常 10 mA (30 V DCのUIからの電源、すべての入力セット) | |
| 電位: 安全I/O電源のための電源入力U0およびU1 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 6 A |
| 通常 1.6 mA (30 V DCのU0からの電源、すべての入力セット(負荷なし)) | |
| 接続技術 | |
| 連続名 | I/O |
| 接続方式に関する注意事項 | セクションの仕様、導体断面積、および剥き線と挿入の長さに注意してください。 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 20 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| I/O | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続方式に関する注意事項 | セクションの仕様、導体断面積、および剥き線と挿入の長さに注意してください。 |
| 単線接続サイズ | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 20 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 60 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 設置場所での保護等級 | 最小 IP54 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 保護クラス | III (IEC 61140-1) |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 空間距離と沿面距離 | IEC 60664-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2702858 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA532 |
| GTIN | 4055626363271 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 270 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 218 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8de11d23-404a-4c5d-9514-882fcd67e831 |