AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
セーフティモジュール
1369867
Axioline F、デジタル出力モジュール、機能安全、PROFIsafe、フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用、デジタル出力: 4 (2チャネル専用)、8 (1チャネル専用)、2 A、接続テクノロジ: 2、3線式、保護等級: IP20
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 53.6 mm |
| 高さ | 126.1 mm |
| 奥行き | 54 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| Axioline Fローカルバス | |
| 接続方法 | バスベースモジュール |
| モジュール | |
| 入力アドレスエリア | 5 バイト |
| 出力アドレスエリア | 5 バイト |
| 必須パラメータデータ | 22 バイト ((IおよびFパラメータ)) |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 10 バイト |
| デジタル: | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 接続方法 | ダイレクトプラグイン方式 |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 出力数 | 4 (2チャネル専用) |
| 8 (1チャネル専用) | |
| 8 | |
| 保護回路 | 過負荷保護、誘導性負荷に対応するフリーホイールダイオード回路、容量性負荷の加速放電に対応する放電回路 |
| 出力電圧 | 24 V DC |
| 出力定格電流 | 最大 2 A (チャネルごと) |
| 最大 1.5 A (チャネルごと、CULUS準拠) | |
| 最大 4 A (グループごと) | |
| 最大 3 A (グループごと、CULUS) | |
| 最大 8 A (全出力の合計電流:マニュアルの注を参照してください。) | |
| 最大 6 A (全出力の合計電流、CULUS準拠) | |
| チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
| モジュール/端子台あたり最大出力定格電流 | 8 A |
| 許容ケーブル長 | 最大 1000 m (フォワードラインとリターンラインの合計) |
| 過負荷時の動作 | 影響を受ける出力は無効となり、診断メッセージが生成されます。 |
| 製品ライン | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Axioline F |
| アプリケーション | 機能安全 |
| PROFIsafe | |
| フエニックス・コンタクトまたはシーメンスのコントローラへの接続専用 | |
| タイプ | モジュラー |
| 規準状態での最大損失電力 | 4 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電位 | |
| 保護回路 | 極性反転保護、EMC保護回路、不足電圧検出 |
| 電位: Axioline Fローカルバス(UBus)の電源 | |
| 電源 | 5 V DC (バスベースモジュール経由) |
| 消費電流 | 最大 280 mA |
| 通常 260 mA (すべての出力セット;19.2 V DC~30 V DCをUOで給電) | |
| 電位: デジタル出力モジュール(UO)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 通常 25 mA (すべての出力セット;30 V DCをUOから給電、アクチュエータへの給電なし)) |
| 接続技術 | |
| 連続名 | Axioline Fプラグ |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| Axioline Fプラグ | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -35 °C ... 60 °C (取付け位置:任意) |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 75 % (結露なし) |
| 試験(有毒ガス) | |
| テスト標準 | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Method 4 | |
| 温度 | 25 °C ±1 K |
| 湿度 (相対) | 75 % ±3 % |
| 試験期間 | 21 日間 |
| 体積濃度 H2S (硫化水素) | 50 ppb |
| 体積濃度 NO2 (二酸化窒素) | 1250 ppb |
| 体積濃度 Cl2 (塩素) | 10 ppb |
| 体積濃度 SO2 (二酸化硫黄) | 300 ppb |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| 表示記号 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| 表示記号 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 認定 | 2023122310116913 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | cULus |
| 認定 | E238705 |
| UL Ex、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I、Division 2、Groups A、B、C、D、T4 | |
| 認定 | E366272 |
| 環境シミュレーションテスト | |
| 表示記号 | G3 |
| 認定 | ISA-S71.04 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 1369867 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA531 |
| GTIN | 4063151723989 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 299 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 299 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
互換性のある製品
-
AXL F BS F - バスコネクタ 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - クイックマーカー 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - クイックマーカー、平面式 0829580
-
EMT (35X46)R - 挿入ラベル 0801604
-
EMT (35X46)R YE - 挿入ラベル 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 圧着工具 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 圧着工具 1134913
-
AXL SHIELD SET - シールド接続 2700518
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3