AXL F DO32/1 2H - デジタルモジュール
1004925

Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 32、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル出力32点
24 V DC,500 mA
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
シングルチャネル診断
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存