AXL F DI8/1 DO8/1 1H - デジタルモジュール
2701916

Axioline F、デジタルI/Oモジュール、デジタル入力: 8、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、デジタル出力: 8、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル入力8点、EN 61131-2タイプ1およびタイプ3に準拠
24 V DC、2.4 mA
センサを単線接続
フィルタ時間は< 100 µs、1000 µs、3000 µsの3種類で調整可能
最大入力周波数:5 kHz
デジタル出力8点
24 V DC,500 mA
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
最小アップデート時間 < 100 µs
デバイス定格プレートを保存