自動剥き線/圧着工具 - 2つの機能を1つの機器に

自動剥き線/圧着工具

2つの機能を1つの機器に:自動剥き線/圧着工具を使用して、ワンステップで効率良く確実に電線を線剥き・圧着することができます。コンパクトな自動剥き線/圧着工具CF 3000は、カラー付きフェルールの処理に使用することができます。大量に処理する場合は、堅牢な自動工具CF 1000を使用します。ポータブル自動剥き線/圧着工具を使用すると、わずか2秒で電線の組立てを行うことができます。

これらの製品に関する追加情報について質問してください。

特長

  • プラグを差し、スイッチ1つで簡単に起動
  • 下位プロセスを完全に調整し短いサイクルタイム
  • モジュール仕様で、適合線サイズをすばやく変更
  • 作業手順を組み合わせ、非常に操作が簡単で、Crimphandyを使用して時間を最大75%短縮
ポータブル自動剥き線/圧着工具CF 3000

自動剥き線/圧着工具CF 3000 コンパクトでポータブルで、テープ梱包製品に対応

ポータブルアプリケーションには、コンパクトな自動剥き線/圧着工具CF 3000を使用します。この装置を使用することで、接続断面積範囲0.25~2.5 mm²のテープ状のフェルールをすばやく安全に処理することができます。1回の手順で電線を剥き、フェルールに圧着します。

この自動機器を使用すると、さまざまな断面積の電線を1分未満に処理することができます。コンパクトで軽量な設計により、自動剥き線/圧着工具CF 3000は、さまざまな場所で使用することができます。

大量処理向けの自動剥き線/圧着工具CF 1000

自動剥き線/圧着工具CF 1000 ばらのフェルールに対応する堅牢な固定式

最大10 mm²の接続断面積を有する絶縁フェルール付き電線の大量処理には、堅牢で耐久性の高い自動剥き線/圧着工具CF 1000を使用してください。

1回の手順で電線を剥き、フェルールに圧着します。この自動機器では1時間に1,200本の電線を処理することができます。モジュール型設計でさまざまな接続サイズにすばやく適応可能です。組込みカウンタで数量の概要を把握することができます。

ポータブル自動剥き線/圧着工具を使用すると、剥き線と圧着が2秒で完了

ポータブル自動剥き線/圧着工具 2秒以内に剥き線/圧着

従来の電線処理には2つの作業ステップがあり、2つの工具が必要で、非常に時間がかかります。当社のポータブル自動剥き線/圧着工具はこのプロセスに革命をもたらします。1つの工具、1つの作業ステップで、作業時間を最大75%削減することができます。

ポータブル自動剥き線/圧着工具は、1ステップで導線を剥いてフェルールを圧着するためのハンディタイプ機器で、2秒未満で作業を行うことができます。自動監視機能により、常に高品質の圧着を確保します。

ポータブル自動剥き線/圧着工具で処理中の電線
ポータブル自動剥き線/圧着工具はLEDにエラーメッセージを表示
ポータブル自動剥き線/圧着工具から取り出したバッテリー
ポータブル自動剥き線/圧着工具の開いたマガジンにある赤い絶縁フェルール
ストリップ後の被覆回収ボックス付きのポータブル自動剥き線/圧着工具
CRIMPHANDY CUTTERによる電線切断
ポータブル自動剥き線/圧着工具で処理中の電線

自動剥き線/圧着機能で機器の操作が簡単に:未処理の電線を挿入すると自動的に剥き線・圧着します。

ポータブル自動剥き線/圧着工具は、カラーLEDで動作の状態を常に確認することができます。必要な操作は、機器の電源のオン/オフ、リセットだけです。

ポータブル自動剥き線/圧着工具はLEDにエラーメッセージを表示

ポータブル自動剥き線/圧着工具には静電容量方式センサテクノロジが装備されており、挿入した電線のサイズを検出します。電線がうまく挿入できない場合は機器が自動的に検出し、圧着ミスが起こらないようにします。エラーはLEDで表示されます。
このため高品質の圧着結果が保証されます。この機器の二次圧着機能は、すべての接続ポイントとターミナルシャフトに使用できます。引張強度は指定された標準状態を超えます。

ポータブル自動剥き線/圧着工具から取り出したバッテリー

制御盤内や周囲の作業が、機器のケーブルやホースによって妨げられることはありません。ポータブル自動剥き線/圧着工具には高性能で簡単に交換できるリチウムイオンポリマーバッテリーがあり、2,000回までの圧着作業が可能です。つまりこのポータブルハンドヘルド機器は、数日間使用可能です。機器に付属の高速充電器を使用すると、わずか1時間でバッテリーをフル充電することができます。

ポータブル自動剥き線/圧着工具の開いたマガジンにある赤い絶縁フェルール

ポータブル自動剥き線/圧着工具には、ストリップ状のフェルールを格納するマガジンが組み込まれています。自動フィードにより、複数の電線を中断することなく次々と圧着することができます。

ストリップ後の被覆回収ボックス付きのポータブル自動剥き線/圧着工具

ポータブル自動剥き線/圧着工具には、軽量で取外し可能なストリップ後の被覆回収ボックスがあります。これにより清潔な作業環境が保たれます。このため機器を制御盤内部で使用することができます。

CRIMPHANDY CUTTERによる電線切断

CRIMPHANDY CUTTERを使用すると、0.5~1.5 mm²の電線を簡単かつ適切に正しい長さに切断することができます。この実用的なカッターはすばやく簡単にCrimphandyに直接取り付けることができます。

Crimphandyで高速電線処理

Crimphandyを使用すると、ハンドツールの可動性と自動工具の効率の両方を活用することができます。
ポータブル自動剥き線/圧着工具の始動や操作に関する手順ごとの指示については、説明動画をご覧ください。