ANT-OMNI-4X4-0671-01
-
アンテナ
1830118
耐破壊行為機能を備えた全方向性マルチバンドアンテナ4 x 4 MIMO、制御盤取付け用、周波数帯:0.6 GHz~7.1 GHz、ゲイン:3 dBi~5 dBi、保護等級:IP67、耐衝撃性:IK08、接続:4 x SMA(オス)、2 m接続ケーブル含む
製品の詳細
互換性のある製品
特長
4G/5Gモバイルネットワークまたは2.4 GHz、5 GHz、6 GHzのモバイルまたは固定アプリケーションに理想的
幅広い周波数範囲で汎用
4x4 MIMO、4-in-1アンテナは単一のハウジングに収容
耐衝撃性ケース(IK08)
鉛フリー素材を使用しているため、将来性が見込めます。