信号用導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 1、 (1行、 1列)、 長さ: 8.5 mm、 ESD保護: <4 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)
電子機器用ケースのアクセサリおよびHMIコンポーネント
UTA DINレールアダプタにより、電源やセンサ/アクチュエータボックスなどの機器を、標準DINレールにスナップ留めできます。耐腐食性の金属製のため過酷な負荷のかかる場合でも長寿命で確実に保持します。DINレールアダプタは、制御盤に専門的な機器を取り付ける際の重要な基盤になります。
リッツ線付き信号灯、 アクティブ、フレキシブル、 球状ヘッド、 発光面: 球体、 ディスプレイ数: 1、 (1行、 1列)、 直径: 10 mm
マルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 3、 (3行、 1列)、 ピッチ: 5.08 mm、 ESD保護: <12 kV、 BCハウジングのラインアップに使用可能(ハウジングは要加工)
信号用導光パイプ、 パッシブ、硬質、 さら頭、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 1、 (1行、 1列)、 長さ: 8.5 mm、 ESD保護: <4 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)
信号用導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 1、 (1行、 1列)、 長さ: 7 mm、 ESD保護: <4 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)
マルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 5、 (5行、 1列)、 ピッチ: 5.08 mm、 ESD保護: <12 kV、 BCハウジングのラインアップに使用可能(ハウジングは要加工)
信号用導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 1、 (1行、 1列)、 長さ: 45 mm、 ESD保護: <4 kV、 はME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC、EHハウジングのラインアップで使用可能(ハウジングは加工する必要あり)
マルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 4、 (4行、 1列)、 ピッチ: 5.08 mm、 ESD保護: <12 kV、 BCハウジングのラインアップに使用可能(ハウジングは要加工)
TFTモジュール2.4インチ、320 x 240ピクセル、透過型、LEDバックライト、インターフェース:SPI、動作温度:-20°C ~ 70°C、フレームカラー(RAL):青(5015)
マルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 2、 (2行、 1列)、 ピッチ: 5.08 mm、 ESD保護: <12 kV、 BCハウジングのラインアップに使用可能(ハウジングは要加工)
特長
- 電子機器用ケースに最適な部品とアクセサリ
- カラーバリエーションなどにより、カスタマイズされたシステムソリューション
- ディスプレイとメンブレンキーパッドの組合せが可能です。
機器接続部品の新製品
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
高水準の機能性を実現する幅広いアクセサリ
DINレールアダプタ
DINレールアダプタ
DINレールアダプタは、標準の取付け部品、変換部品、大型部品を使わずに機器をDINレールにしっかり取り付けるのに適した製品です。
- 亜鉛ダイカスト製のDINレールアダプタ
- 取付け穴を使用した機器の配置時に高い柔軟性
- さまざまな幅と長さの専用アダプタで省スペース
ディスプレイ
ディスプレイ
電子機器用ケースのディスプレイにより、2.4インチから15インチ画面の実用的表示ソリューションが可能になります。これらは、モバイルまたは固定型の電子機器用ケースに使用することができます。
- 高コントラストLCDとTFTカラーディスプレイ
- 電子機器用ケースへの組込みが簡単で短時間に実現
- 温度範囲-20°C~70°Cで使用可能
- ご要望に応じてタッチディスプレイにも対応
- さまざまなカラーバリエーションでディスプレイキャリアが利用可能
メンブレンキーパッド
メンブレンキーパッド
電子機器用ケースはますますメンブレンキーパッドを含むことが多くなっています。当社の製品ラインアップは、フエニックス・コンタクトの電子機器用ケースに簡単に組み込むことができます。
- 電子機器用ケースへの組込みが簡単で短時間に実現
- カスタム仕様の機器設計向けの各種サイズおよびカラー
- ご要望に応じてお客様指定のレイアウト
導光パイプ
導光パイプ
スペースの有効活用:導光パイプを使用すると、電子機器用ケースに状態表示LEDなどを省スペース実装することが可能です。
- シンプルに視覚化された状態表示と診断表示
- 丸型または角型状態表示の水平バージョンと垂直バージョン
- プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
- 1から40のインジケータを持つ仕様で高い柔軟性
- 導光パイプにより、LED用の追加のプリント基板は不要
電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。