GB/T車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグを接続したモバイルAC充電ケーブル、充電ステーション(EVSE)のタイプ2インフラ用充電ソケットに適合
EV-TCM3PC-1AC16A-4,0M2,5ESBK00
-
AC充電ケーブル
1627113
CHARX connect、GB/T、タイプ 2、モバイルAC充電ケーブル、 16 A 常時、 250 V AC、車両用充電コネクタとインフラ用充電プラグ付き、 ケーブル: 4 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、 ハウジング: 黒、 灰、PHOENIX CONTACTのロゴ、GB/T 20234.2-2015、IEC 62196-2、GB/T車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易