ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INSP-PG16-65N-P-BK - ねじプラグ
A-INSP-PG16-65N-P-BK
-
ねじプラグ
1415213
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: PA、 接続ねじ: Pg16、 色: RAL 9005漆黒、 Oリング付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
寸法
外形寸法
長さ
9.5 mm
接続ネジの長さ
6 mm
直径 接続ねじ
22.5 mm
直径
27 mm
直径
27 mm
接続ねじの径
22.5 mm
六角角度寸法
直径
ねじの種類、接続側
Pg16
材料仕様
部材
PA
シーリング材 平型ガスケット
EPDM
ねじ式接続の素材
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1415213
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626038568
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.68 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.17 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.019 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
A-INL-PG16-P-BK
-
カウンタナット
1424562
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ