ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
A-INL-PG16-P-BK - カウンタナット
A-INL-PG16-P-BK
-
カウンタナット
1424562
カウンタナット、 接続ねじ: Pg16、 色: 漆黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
寸法
外形寸法
長さ
6 mm
直径 接続ねじ
22.5 mm
接続ねじの径
22.5 mm
スパナ寸法、カウンターナット
30 mm
六角角度寸法
33 mm
ねじの種類、接続側
Pg16
材料仕様
部材
PA 6.6 GF
UL94難燃性クラス
V2
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1424562
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4055626374666
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.64 g
関税率
39269097
生産国
TR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
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
0.032 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ