デジタルツインとは何か。 デジタルツインは、プロセスの理解向上、試験、最適化のために使用可能な仮想モデルです。
簡単な概要
デジタルツインは、物体やシステムをデジタルの世界で完全再現した仮想モデルです。エンジニアやITスペシャリストは、それらを活用してプロセスの理解向上、試験、最適化を行うことができるようになります。データ分析に基づいて意思決定を行うことができるため、結果として効率と製品品質が向上します。
産業界では、デジタルツインはダウンタイムの回避に貢献
産業のデジタルツイン
デジタルツインは製造業において製造プロセスの監視や最適化に使用されます。デジタルツインはダウンタイムの回避に役立ちます。リアルタイムデータを統合することにより、デジタルツインは異常を早期に検出し、プロアクティブメンテナンス(先行保全)を可能にします。安全性と精度が最も重要な建設業や自動車製造業などの分野においては、複雑なシナリオのシミュレーションが特に重要です。電力産業においては、デジタルツインはネットワークとシステムの監視を支援し、排出ガスの削減に役立ちます。物流業界では、サプライチェーンの効率性を向上するのに役立ちます。
プロセス産業用のデジタルツインと呼ばれるものは、現場に存在するすべてのセンサとアクチュエータのデジタルマップであり、保存されているメンテナンスサイクルやその構成、エラー発生時の機器のエラーステータスなども含まれています。
デジタルツインの特長
- プロセスの最適化が可能
- 効率の向上、潜在的なリスクの最小化、ダウンタイムの最小化
- 不必要な資源消費を回避することでコストを削減
- 仮想シナリオとパラメータ試験を通じた、高レベルなイノベーションの可能性
- 競争における優位性を持って市場投入までの時間を短縮
- 品質保証の向上
- サステナビリティの促進
デジタルツインの課題
- さまざまなソースからのリアルタイムデータの統合は複雑な作業を伴う
- 実装には専門知識が必要
- データ保護違反やサイバー攻撃の脅威
- 継続的なメンテナンスや更新は中断させてはならない
デジタルツインの未来
人工知能やモノのインターネット(IoT)の発展により、デジタルツインはさらにインテリジェントになり、より優れた統合を実現しています。それにより自動化された意思決定やリアルタイム分析が可能となり、効率が向上し、新たなビジネスモデルを生み出すことができるようになります。市場の変化や技術革新の恩恵を享受するためには、企業は継続的に自社のデジタルツインを開発する必要があります。ブロックチェーン技術の使用は、データの完全性を確保してデジタルツインのセキュリティを強化する潜在的な方法です。また、デジタルツインは持続可能な作業手順を促進し、企業のエコロジカルフットプリントの削減に役立ちます。
ポイント:
デジタルツインのアプリケーションや特長の幅広さを考えれば、デジタルツインが単なる一時的なテクノロジのトレンドではなく、広範な産業において未来の成功を左右する決定的な要因であることが明らかになってきます。企業がプロセスを最適化できるプラットフォームが提供されるため、効率の向上とコスト削減が可能です。特に、複雑な多段階の製造プロセスを伴う産業において、デジタルツインはダウンタイムを最小限に抑え、製品の品質を向上させる上で有用なツールとなり得ます。
当社のエキスパートとつながりましょう
その他の投稿
アセット管理シェル(Asset Administration Shell)とは。
アセット管理シェル(Asset Administration Shell、AAS)は、デジタル表示です
物理的アセット、およびインダストリー4.0の規格における不可欠な要素です。
サイバーフィジカルシステムとは。
サイバーフィジカルシステム(CPS)は、物理的な世界とITのバーチャルな世界をシームレス接続することを可能にする技術基盤です。
予知保全とは
予知保全とは、インダストリー4.0のテクノロジを使用して、機械の状態を監視し、潜在的な故障を予測する手法です。